Los dispositivos de restablecimiento de coeficiente de temperatura positiva (positive temperature coefficient, PTC) de la serie Bussmann de Eaton ofrecen protección de sobrecorriente en una amplia variedad de aplicaciones. Cuentan con una construcción a base de polímeros que proporciona una resistencia que aumenta exponencialmente durante condiciones de falla para formar un estado de activación que ayuda a proteger los componentes del circuito descendente contra sobrecorrientes dañinas. Una vez eliminada la falla, el dispositivo de restablecimiento PTC regresará a un estado de baja resistencia y permitirá el funcionamiento ininterrumpido.
Se requiere un mínimo de dos elementos para usar la herramienta de comparación.
Something went wrong
Sorry, we can't get that information right now.
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Cartera para la protección de circuitos de Eaton
Eaton cuenta con productos de protección de circuitos de la serie Bussmann™ que incluyen fusibles de un solo uso, accesorios de fusibles complementarios, supresores de sobrevoltaje y ESD, y dispositivos de restablecimiento PTC.
Soluciones electrónicas automotrices
Protección de circuitos, componentes magnéticos y supercapacitores diseñados para aplicaciones automotrices.