Los sensores están diseñados para detectar o medir fenómenos físicos como la luz, la presión o la temperatura. Los sensores electrónicos convierten (o “transducen”) los estímulos físicos del entorno en señales eléctricas y activan un dispositivo de accionamiento que realiza una función específica, como encender un motor o las luces de una vivienda.
Los sensores especializados, como los termistores de coeficiente de temperatura negativo (negative temperature coefficient, NTC), se utilizan para medir la temperatura ambiente utilizando elementos resistivos sensibles a la temperatura. Estos dispositivos pueden implementarse en IoT, sistemas de HVAC, control de procesos industriales, etc.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.