Los edificios comerciales, los hospitales, la atención médica, los centros de datos, las plantas y otras instalaciones dependen de un plan de emergencia sólido para ayudar a garantizar la seguridad de los empleados y clientes durante un corte de energía.
Si bien las pautas de seguridad y mantenimiento varían, la iluminación y la energía de respaldo en un área dura y peligrosa son fundamentales para cualquier plan de emergencia. Las recomendaciones que se hacen aquí son generales y pueden utilizarse como guía en la mayoría de los países.
Para iluminación de emergencia en entornos peligrosos (Ex), el conector LED ExLin V-CG-S de la serie Crouse-Hinds de Eaton combinado con el sistema de batería central CEAG de Eaton es la solución ideal.
La duración requerida de la iluminación de emergencia en la mayoría de las aplicaciones Ex es de al menos 60 minutos, y esto se puede lograr utilizando dos enfoques diferentes.
El primer enfoque es utilizar un sistema de batería centralizado en el que los accesorios de iluminación estén conectados a una batería central.
El segundo enfoque cuenta con un sistema descentralizado que utiliza accesorios que contienen una batería.
Sin embargo, históricamente se prefiere el uso de un accesorio con una batería autónoma para instalaciones en alta mar de Ex. Esto proporciona un menor costo de mantenimiento al reducir el tiempo de inspección a través de la inspección remota, el reemplazo de la batería central y el beneficio adicional de un bajo consumo de energía de un conector LED.
De acuerdo con la directiva europea para equipos de áreas peligrosas 2014/34/UE y las normas IECEx internacionales, el conector LED ExLin V-CG-S está certificado como 2G para el grupo de gas IIC y 2D para el grupo de polvo IIIC.
Por lo tanto, se puede utilizar en todas las áreas clasificadas como Zona 1 y 2, así como en las zonas 2 y 22, lo que resulta en una solución universal para áreas peligrosas.
Los componentes electrónicos y el equipo de control del conector LED V-CG-S de ExLin son compatibles con la tecnología CEAG de Eaton para sistemas de baterías centrales CG, Star y Star+. Estos sistemas permiten el monitoreo automático de cualquier luminaria individual sin cables de datos adicionales, lo que resulta en posibles ahorros de costos de mantenimiento.
El ExLin V-CG-S tiene una corriente de entrada extremadamente baja de 6 A durante 1 ms, lo que permite instalar hasta 20 accesorios en un solo circuito y reducir la complejidad de la instalación.
El conector LED ExLin-V-CG-S cuenta con un perfil y peso muy bajos, lo que facilita y agiliza la instalación.
El accesorio ExLin tiene un engranaje de control en un compartimento Ex eb separado, lo que facilita el acceso en comparación con otras soluciones en las que se deben retirar las placas de metal o plástico para acceder a los dispositivos electrónicos.
El engranaje de control cuenta con dos perillas (ver imagen). Al girar estas dos perillas, el instalador puede seleccionar la dirección del accesorio y la salida de luz en caso de emergencia.
La selección de la dirección y la salida de luz en un modo de emergencia se puede cambiar después de la instalación, lo que proporciona un mayor grado de flexibilidad y control para el usuario final.
El conector LED V-CG-S de ExLin está disponible en una de las ofertas más amplias para cumplir con diversos requisitos de aplicación, lo que ayuda a los clientes a optimizar su diseño de iluminación con menos conectores.
En la actualidad, muchas soluciones de iluminación han disminuido el rendimiento durante situaciones de emergencia. A menudo, la salida de luz de emergencia es de, aproximadamente, el 50 % de lúmenes con menor calidad de haz en comparación con su rendimiento operativo principal.
Esto se origina a partir del uso de luminarias fluorescentes con un conector lineal y dos tubos fluorescentes (2 x 18 W o 2x36W) para iluminación general con baterías centrales, generalmente utilizando solo un tubo (1 x 18 W o 1x36W) en situaciones de emergencia para reducir la carga total de la batería.
Por el contrario, el ExLin V-CG-S combinado con la batería central CEAG puede mantener varias salidas de lúmenes durante el funcionamiento principal y en situaciones de emergencia, mientras mantiene un patrón de haz de calidad.
La solución ExLin permite diversas salidas de lúmenes según las necesidades de emergencia de la aplicación y los requisitos del cliente.
La solución permite a los usuarios seleccionar tres salidas de lúmenes diferentes (~25 %, ~50 %, 100 %) dentro del mismo producto. Simplemente elija la salida de emergencia que necesita y modifíquela fácilmente según sea necesario en el futuro.
Es importante considerar la salida de luz de emergencia correcta para satisfacer la necesidad de aplicación. Las opciones y los beneficios a considerar son los siguientes.
100 % de la salida del lumen de operación principal
50 % de la salida del lumen de operación principal
25 %, aproximadamente, de la salida del lumen de operación principal
El ExLin V-CG-S con el sistema de batería central de Eaton es un reemplazo y una actualización ideales para eLLK y muchas otras instalaciones de accesorios.
El diseño de iluminación de actualización y readaptación debe confirmar el nivel de lux y la homogeneidad.
Para ayudar a garantizar el nivel mínimo de intensidad de la luz requerido por los estándares de iluminación, es importante comprender la importancia del rendimiento óptico.
En comparación con los accesorios lineales tradicionales, el ExLin tiene una salida de luz superior y la propagación del haz.
En comparación con la iluminación fluorescente, el ExLin V-CG-S es altamente eficiente y puede proporcionar una iluminación óptima con menos consumo de energía.
El sistema de batería instalado tiene la capacidad de impulsar el ExLin V-CG-S más eficiente en situaciones de emergencia.
El engranaje de control ha sido diseñado para limitar el valor de corriente de entrada al mínimo, incluso menor que el valor del sistema eLLK V-CG-S.
Los dos parámetros, menor eficiencia y menor corriente de entrada, permiten instalar aún más ExLin en el mismo circuito que eLLK.
Por lo tanto, el sistema de batería central y el circuito instalados de Eaton pueden soportar la cantidad de ExLin necesaria para un proyecto de reacondicionamiento sin ningún rediseño.
Las características únicas del ExLin V-CG-S permiten un nuevo enfoque para el diseño de un sistema de iluminación de emergencia con baterías centrales Eaton CEAG.
La flexibilidad en el patrón óptico y la salida de lúmenes en modo de emergencia ayuda a reducir la cantidad de conexiones y la capacidad de la batería.
La baja corriente de entrada rápida solo confirma que el ExLin V-CG-S es la opción perfecta para proyectos nuevos y proyectos de actualización.