Si bien los sistemas de bandeja de cable de fibra de vidrio utilizan una resina curada con calor que no se funde a temperaturas más altas, es importante darse cuenta de que hay una ligera pérdida de rigidez a temperaturas continuamente elevadas.
Las pautas actuales de reducción de resistencia se publican en la norma NEMA FG 1-1993. A continuación se presentan las pautas de reducción existentes enumeradas en NEMA FG 1-1993 Tabla 4-3.
| Temperatura (grados F) | Porcentaje aproximado de fuerza |
| 75 | 100 |
| 100 | 90 |
| 125 | 78 |
Este estándar se actualizó recientemente para indicar que los fabricantes deben proporcionar información del producto sobre los cambios en las características de la carga debido a los cambios en la temperatura. Si bien la mayoría de las empresas aun eligen usar la información existente como se muestra anteriormente, Eaton ha completado pruebas independientes que muestran que los criterios de reducción actuales son bastante conservadores para nuestros productos individuales.
Seguir las pautas antiguas indica que un sistema de bandeja que cumple con los requisitos de carga NEMA a temperatura ambiente (75 °F) puede ser inadecuado cuando se utiliza a temperaturas elevadas. Esto puede ser una preocupación en aplicaciones industriales o ubicaciones exteriores donde la exposición puede superar los 100 °F durante un período prolongado.
Al reconocer esto como una preocupación válida para el usuario final, el material se probó recientemente para determinar la degradación real de la propiedad a estas temperaturas.
Probar una bandeja real no era práctico, por lo que los cupones se cortaron de la barandilla lateral y se probaron a temperaturas elevadas. Los valores de tracción y flexión se obtuvieron a temperatura ambiente, 100 °F y 125 °F.
Resultados reales de la prueba: En materiales compuestos, el módulo de un cupón puede correlacionarse directamente con la rigidez del producto final. Para usar el mismo formato de gráfico de reducción que antes, los valores reales fueron:
| Temperatura (grados F) | Porcentaje de resistencia a la tracción | Porcentaje de resistencia a la flexión |
| 75 | 100 | 100 |
| 100 | 97.6 | 91.8 |
| 125 | 88.5 | 91.8 |
En función de la reducción de la resistencia a la tracción máxima experimentada (11.5 %) y las pruebas de carga reales de la bandeja de cables (en la bandeja de cables 36F12-36-240), los resultados serían los siguientes:
El resultado final es que la bandeja de cables 36F de la serie B-Line se puede instalar de manera segura en un entorno de servicio continuo a 125 °F que exime solo una caída del 11.5 por ciento frente a la caída del 22 % de las pautas NEMA. Aunque este análisis se realizó en una bandeja de tamaño único, se utiliza la misma tecnología de compuesto avanzada en todos los componentes de los sistemas de bandejas de cables de fibra de vidrio. Al igual que con las aleaciones metálicas, todas funcionarán dentro de estos parámetros.
Si bien el antiguo estándar NEMA para la reducción de resistencia a temperatura elevada tiene 11 años de antigüedad, sigue siendo aplicable a varios sistemas de fibra de vidrio que se están produciendo. Sin embargo, el sistema de bandeja de fibra de vidrio B-Line de Eaton con resinas avanzadas y tecnología de procesamiento superior, proporciona un sistema de soporte de resistencia superior que supera ampliamente el estándar NEMA.
Descargue la versión en PDF