Descargar documento () de 20

Accesorio de soporte sísmico para vigas de madera TOLCO Fig. 131

Fig. 131 está aprobado por UL como accesorio de soporte sísmico para la construcción con vigas de madera.

Accesorio de soporte estructural sísmico para aplicaciones de construcción con vigas de madera TOLCO Fig. 131

Los instaladores ahora tienen una instalación estandarizada para el accesorio de soporte sísmico aprobado por UL para la construcción con vigas de madera: TOLCO Fig. 131 de Eaton.   

La solución Fig. 131 ayuda a reducir la complejidad, acelera la instalación y puede hacer que no se necesite capacitación especial. 

Además, un SKU/tamaño se adapta a muchos, por lo que hay menos piezas para pedir, almacenar e instalar.

Características y beneficios

  • El diseño permite una conexión segura y positiva con solo dos orificios en la estructura de madera (viga)
  • El diseño de desconexión de la tuerca ayuda a garantizar la verificación de que haya el torque de instalación adecuado (mín. 50 pies-libras)
  • Cuenta con una marca de instalación para indicar la orientación de instalación adecuada
  • La placa posterior se puede utilizar para marcar orificios de perforación en el alma de las vigas
  • Las placas más grandes ayudan a distribuir la carga sobre una superficie más grande del alma de las vigas, para ayudar a evitar daños y tensión en las vigas de madera
  • La compensación permite su uso con vigas más anchas
  • Los pernos del carro permiten utilizar un solo encaje de impacto para apretar
  • Tuerca de brida incluida para sujeción y conexión superiores de Fig. 980 y Fig. 909
  • Se puede fijar en cualquier costado de la viga a cualquier altura

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificación UL; UL 203A
  • Clasificado para carga de 700 lb
  • Diseño con patente pendiente

Ideal para soporte sísmico de vigas de madera en aplicaciones nuevas y de reacondicionamiento

  • Edificios comerciales
  • Edificios de varios inquilinos 
  • Protección contra incendios para comercios pequeños a medianos
  • Aplicaciones de plomería donde las vigas de madera requieren soporte sísmico.

Fig. 131: un tamaño se adapta a muchos

  • Acepta los accesorios de transición Fig. 980 y Fig. 909 (enlace a las páginas con esta información)
  • Puede fijarse a una viga de madera en I: alma de 3/8" y 7/16" de espesor; 91/2" a 16" de alto; 13/4" a 31/2" de ancho de brida; y 11/8" a 11/2" de profundidad de brida 
  • Funciona con vigas de tablón trenzado orientado (OSB), tipos de brida de madera de revestimiento sólido y/o laminado (LVL) (se recomienda utilizar este accesorio con estructuras de madera aprobadas por APA)
  • Soporta tuberías de hasta 4" de NPS.
  • Aprox. Peso/100 : 472 lb (214,1 kg)

Recursos de TOLCO Fig 131