Descargar documento () de 20

Condensadores de energía

Los capacitores de potencia de la serie Cooper Power de Eaton están diseñados para aplicaciones industriales y de servicios públicos en todo el mundo para voltajes de sistema desde 2,4 kV hasta EHV. Eaton produce subsistemas de capacitores para aplicaciones de derivación, serie, HVDC, SVC y filtrado en todo el mundo.

¿Necesita ayuda para comprender los conceptos fundamentales de los capacitores de potencia?

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

¿Se pregunta qué hay dentro de un capacitor de potencia?

Capacitación sobre capacitores de potencia

Eaton ofrece opciones de capacitación sobre capacitores de potencia de fábrica, in situ y remota.