Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Descontinuado

001624
+E8-MCS

Eaton Moeller® series MCS Pipe fitting, cutting ring

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Accessory Tube Fitting
Catalog Number
001624
EAN
4015080016243
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
43 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.16 kg
Certifications
CSA
CSA Class No.: 3211-06
CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
Catalog Notes
Article no. for ordering with basic unit

Especificaciones del producto

Type
Compression fitting
Accessory/spare part type
Connection technique
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.