Descargar documento () de 20
We make what matters work*

001627
+R1/2"-MCS

Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange, R1/2

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange
Catalog Number
001627
EAN
4015080016274
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
48 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.05 kg
Catalog Notes
Article no. for ordering with basic unit

Especificaciones del producto

Type
Pressure pipe flange
Accessory/spare part type
Connection technique
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.