Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

012-0140

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 30 A, 440 Vac, SIZE 1 JOINT SERVICE

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
012-0140
UPC
051712830041
EAN
5027590425629
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
29 mm
Product Width
132 mm
Product Weight
13.05 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificaciones del producto

Amperage Rating
30 A
Current type
AC
Utilization category
Other
Interrupt rating
33 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Bolt-on
Voltage type
AC
Quantity
25
Voltage rating
440 V
Type
Offset bolted fuse

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.