Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

012-0141

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 60 A, 440 Vac, SIZE 2 JOINT SERVICE

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
012-0141
UPC
051712830058
EAN
5027590425674
Product Length/Depth
82 mm
Product Height
86 mm
Product Width
118 mm
Product Weight
32.68 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
60 A
Current type
AC
Utilization category
Other
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Bolt-on
Voltage type
AC
Voltage rating
440 V
Type
Offset bolted fuse

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.