Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Descontinuado

025433
L18LF-RT

Eaton Moeller® series RMQ16 Lens for indicator light, 18 mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Lens
Catalog Number
025433
EAN
4015080254331
Product Length/Depth
4 mm
Product Height
16 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
0.002 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Type
Lenses for indicator lights
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Customized inscription using the Label Editor
Connection to SmartWire-DT
No
Built-in diameter
16 mm
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Diameter
0 mm
Lens color
Red
Design
Flat
Lens shape
Square

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

mCAD model

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.