Descargar documento () de 20
We make what matters work*

029061
CI-BOM

Eaton Moeller® series CI Insulated enclosure, HxWxD=149x87x128mm, without mounting plate

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Catalog Number
029061
EAN
4015080290612
Product Length/Depth
128 mm
Product Height
149 mm
Product Width
87 mm
Product Weight
0.38 kg
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Fitted with:
Transparent cover
Enclosure material
Plastic
Degree of protection
IP55
NEMA Other
Model
Surface mounting
Suitable for
Emergency stop

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.