Descargar documento () de 20
We make what matters work*

031513
K50X24/50

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Connection terminal

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci busbar enclosure accessory
Catalog Number
031513
EAN
4015080315131
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
70 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.273 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Width clamp
69 mm
Busbar thickness - max
24 mm
Busbar thickness - min
12 mm
Busbar width - max
50 mm
Busbar width - min
50 mm
Conductor cross section - max
400 mm²
Rated operational current (Ie) - max
800 A
Suitable for
Flat rail
Strip conductor connection
Rated operational current
800 A

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.