Descargar documento () de 20
We make what matters work*

040833
K16X16/35

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Connection terminal, CI distribution board

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci busbar enclosure accessory
Catalog Number
040833
EAN
4015080408338
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
50 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.151 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Width clamp
25 mm
Busbar thickness - max
35 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Busbar width - max
16 mm
Busbar width - min
16 mm
Rated operational current (Ie) - max
100 A
Suitable for
Strip conductor connection
Flat rail
Round conductor connection
Rated operational current
100 A

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.