Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

052785
BT480

Eaton Moeller® series Paralleling link

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series paralleling link
Catalog Number
052785
EAN
4015080527855
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
25 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.47 g
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
Accessory/spare part type
Connector
Ambient operating temperature - max
50 °C
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
0.1 W
Functions
For parallel connection of contacts
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Protection
Not protected against accidental contact as specified in VDE 0106 Part 100.
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.