Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

059-0112

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 5 A, 440 V, SIZE 0 JOINT SERVICE

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
059-0112
UPC
051712830119
EAN
5027590426169
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
15 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
2.61 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificaciones del producto

Amperage Rating
5 A
Utilization category
Other
Interrupt rating
33 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Packaging type
Standard
Quantity
100
Voltage rating
440 V
Type
Cylindrical fuse

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.