Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

059-0116

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse 2A, 440V AC, SIZE 1, JOINT SERVICE FUSE

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
059-0116
UPC
051712582315
EAN
5027590426329
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
29 mm
Product Width
132 mm
Product Weight
12.35 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Not Applicable

Especificaciones del producto

Amperage Rating
2 A
Rated voltage AC
440 V
Utilization category
Other
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Bolt-on
Packaging type
Standard
Quantity
20
Voltage rating
440 V

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.