Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

059-0118

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 5 A, 440 Vac, SIZE 1 JOINT SERVICE

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
059-0118
UPC
051712725910
EAN
5027590426374
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
29 mm
Product Width
132 mm
Product Weight
13 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificaciones del producto

Amperage Rating
5 A
Utilization category
Other
Interrupt rating
33 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Bolt-on
Packaging type
Standard
Quantity
25
Voltage rating
440 V
Type
Offset bolted fuse

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.