Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

059-0124

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse 20A, 440V AC, SIZE 2, JOINT SERVICE FUSE

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
059-0124
UPC
051712830164
EAN
5027590426527
Product Length/Depth
82 mm
Product Height
86 mm
Product Width
118 mm
Product Weight
32.72 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Not Applicable

Especificaciones del producto

Amperage Rating
20 A
Utilization category
Other
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Bolt-on
Packaging type
Standard
Quantity
25
Voltage rating
440 V

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.