Descargar documento () de 20
We make what matters work*

081867
+E-PKZ0-GR

Eaton Moeller® series Insulated enclosure, +rotary handle, red/yellow, flush mounting

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
081867
EAN
4015080818670
Product Length/Depth
125 mm
Product Height
129 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.128 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified

Especificaciones del producto

Enclosure material
Plastic
Degree of protection
IP55
NEMA Other
Model
Built-in
Suitable for
Emergency stop

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.