Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Descontinuado

090916
84LQ25

Eaton Moeller® series RMQ16 Insert label, transparent, 4 84LQ25

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insert label
Catalog Number
090916
EAN
4015080909163
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
19 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
1.83 g
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Type
Transparent insert plates
Features
Labelled
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in diameter
16 mm
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Diameter
0 mm
Size
Front dimensions: 25 x 25 mm
Lens color
Gray
Design
Flat
Lens shape
Square

Exportar especificación del producto

Dibujos

eCAD model

Instrucciones de instalación

mCAD model

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.