Descargar documento () de 20
We make what matters work*

10-6530

Definite Purpose Control, Overload relay, IEC size L, NEMA size 3

Especificaciones generales

Product Name
Eaton definite purpose motor control overload relay
Catalog Number
10-6530
UPC
782113646008
Product Length/Depth
6 in
Product Height
5 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
1.95 lb
Catalog Notes
0

Especificaciones del producto

Special features
Used with existing Starters (three-pole ambient compensated bimetallic)
Type
Overload relay
Size
IEC size L, NEMA size 3

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.