Descargar documento () de 20
We make what matters work*

100783
NZM3-4-XK300

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection terminal, 300mm², 4p

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
100783
EAN
4015081006830
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
27 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
1.15 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)
Amperage Rating
≦ 500 A
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
Frame
NZM3
Suitable for
Four-pole
Copper cable
Number of poles
Four-pole
Model
Other
Type
Terminal
Terminal capacity (stranded cable)
120 mm² - 300 mm² (1x)

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.