Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

101059

Eaton Moeller® series DILM Paralleling link for DIL M40..M65

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILM paralleling link
Catalog Number
101059
EAN
4015081009541
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
27 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
0.059 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E36332
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
Accessory/spare part type
Connecting bridge
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.