Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

10250H671

Eaton 10250T pushbutton,10250H, Assembled control station, 30.5 mm, Heavy-Duty, NEMA 3, 3R, 4, 4X, 13, Black, Flush with lock hasp, Die cast, START/STOP, Surface, Two element

General specifications

Product Name
Eaton 10250T pushbutton
Catalog Number
10250H671
UPC
782113203164
Product Length/Depth
7.7 in
Product Height
4.4 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
1.8 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 505
CSA Certified

Especificaciones del producto

Type
30.5 mm, Heavy-Duty
Actuator color
Black
Enclosure
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 13
Actuator
Flush with lock hasp
Enclosure material
Die cast
Legend
START STOP
Illumination
PresTest
Series
10250H
Product category
Assembled control station
Number of elements
2
Mounting method
Surface
Degree of protection
NEMA 4
NEMA 13
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.