Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

10250T1311

Eaton 10250T pushbutton, Heavy-Duty Selector Switch Operator, 10250T, Cam 1, 60° throw, NEMA 3, 3R, 4, 4X, 12, 13, Non-illuminated, Two-position, Knob, Black actuator

General specifications

Product Name
Eaton 10250T pushbutton
Catalog Number
10250T1311
UPC
782113219691
Product Length/Depth
1.9 in
Product Height
2.2 in
Product Width
1.9 in
Product Weight
0.25 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Especificaciones del producto

Type
30.5 mm, Heavy-Duty
Actuator color
Black
Cam code
Cam 1
Product Category
Selector switch
Actuator
Knob
Illumination
Non-illuminated
NEMA rating
NEMA 3, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13
Rating
NEMA 3, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13
Series
10250T
Number of positions
2
Size
30.5 mm
Throw type
60 °

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.