Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

10250T71

Eaton 10250T pushbutton contact block, 10250T series, Special Function Contact Block, 1LONC (special function), Pressure terminal

General specifications

Product Name
Eaton 10250T pushbutton contact block
Catalog Number
10250T71
UPC
782113347622
Product Length/Depth
2.1 in
Product Height
1.3 in
Product Width
1.9 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Late opening NC. Stack up to 6 blocks (6 circuits) unless otherwise noted.

Especificaciones del producto

Type
30.5 mm, Heavy-Duty
Contact configuration
1 LONC (special function)
Series
10250T
Terminals
Pressure

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.