Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

10250TC22

Eaton 10250T pushbutton lens, 10250T series, PresTest Pushbutton Lens, Green actuator, Plastic, Legend: Blank legend

General specifications

Product Name
Eaton 10250T pushbutton lens
Catalog Number
10250TC22
UPC
782113203751
Product Length/Depth
0.9 in
Product Height
0.8 in
Product Width
0.9 in
Product Weight
0.01 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Especificaciones del producto

Used with
Pushbutton, PresTest
Type
30.5 mm, Heavy-Duty Watertight/Oiltight
Actuator color
Green
Bus material
Plastic
Series
10250T
Legend
Blank
Product category
Lens

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.