Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

10250TER

10250T, Knob, 30.5 mm, Heavy-Duty Watertight/Oiltight, Used with Selector switch, illuminated, Red actuator, Blank legend

Especificaciones generales

Product Name
Eaton 10250T pushbutton selector switch operator knob
Catalog Number
10250TER
UPC
782113223872
Product Length/Depth
1.1 in
Product Height
0.5 in
Product Width
1.1 in
Product Weight
0.01 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Especificaciones del producto

Used with
Selector switch, illuminated
Type
30.5 mm, Heavy-Duty Watertight/Oiltight
Actuator color
Red
Series
10250T
Legend
Blank
Product category
Knob

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.