Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

10250TFG

10250T, Lever, 30.5 mm, Heavy-Duty Watertight/Oiltight, Used with Selector switch, illuminated, Green actuator, Blank legend

General specifications

Product Name
Eaton 10250T pushbutton selector switch operator lever
Catalog Number
10250TFG
UPC
782113301952
Product Length/Depth
1.6 in
Product Height
0.8 in
Product Width
1.1 in
Product Weight
0.01 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Especificaciones del producto

Used with
Selector switch, illuminated
Type
30.5 mm, Heavy-Duty Watertight/Oiltight
Actuator color
Green
Series
10250T
Legend
Blank
Product category
Lever

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.