Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

10250TM36

Eaton 10250T pushbutton legend plate, 10250T series, 1/2 Round Legend Plate, Black, Legend: Blank legend, White

Especificaciones generales

Product Name
Eaton 10250T pushbutton legend plate
Catalog Number
10250TM36
UPC
782113203683
Product Length/Depth
1.7 in
Product Height
0.1 in
Product Width
1.6 in
Product Weight
0.01 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Especificaciones del producto

Used with
10250T series, pushbutton operators and indicating lights
Special features
Used with 10250T Series, Pushbutton Operators and Indicating Lights
Type
Standard
Series
10250T
Field color
Black
Legend
Blank
Lettering color
White
Product category
Legend plate
Size
1/2 round

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.