Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1031DC

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Non-insulated, Zinc die cast, Threaded, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
1031DC
UPC
662277037648
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Thread
Threaded
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.