Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1032

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, 105°C, Threaded, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
1032
UPC
784564110329
Product Length/Depth
1.25 in
Product Height
0.69 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.04 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Temperature rating
105°C
Thread
Threaded
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.