Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1054-BOX

Eaton lampholder socket extension, Extends 1.38 in, 250V, Medium base, Black, Phenolic, 660W

Especificaciones generales

Product Name
Eaton lampholder socket extension
Catalog Number
1054-BOX
UPC
032664298806
Product Length/Depth
1.446 in
Product Height
1.446 in
Product Width
1.446 in
Product Weight
0.074 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Listed
NOM

Especificaciones del producto

Special features
Extends 1.38 in
Type
Lampholder socket extension
Voltage rating
250 V
Base type
Medium
Color
Black
Wattage
660 W
Material
Phenolic

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español