Descargar documento () de 20
We make what matters work*

106229
Z-NH-SLS-00-BC

Eaton Distribution parts. Fixing clip, size 00

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
106229
EAN
4015081059997
Product Length/Depth
14 mm
Product Height
32 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
0.004 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Features
Fixing clip
Accessory/spare part type
Other
Accessory
Functions
Busbar fuse material
Type
185 mm system
Special features
Fixing for current transformer on the busbar adapter in 185 mm busbar system (size 00)

Exportar especificación del producto

Dibujos

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.