Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

109399
DILM12-XMSM

Eaton Moeller® series DILM Motor suppressor module, plug-in, for DILM7-DILM15

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM motor suppressor module
Catalog Number
109399
EAN
4015081090020
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
47.7 mm
Product Width
38.3 mm
Product Weight
0.047 kg
Certifications
UL Recognized
UL Category Control No.: NMTR2
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E300273
CE
UL 508

Especificaciones del producto

Type
RC suppressor
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
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.