Descargar documento () de 20
We make what matters work*

109943
NZMS1-S40

NZMS1-S40. Circuit-breaker 3 pole, 40A

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker magnetic
Catalog Number
109943
EAN
4015081095094
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
145 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
1.046 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
40 A
Voltage rating
690 V - 690 V
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
Mounting Method
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Built-in device fixed built-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
10.66 W
Degree of protection
IP20
Electrical connection type of main circuit
Frame clamp
Overvoltage category
III
Rated operational current
36 A (400 V AC-3, making and breaking capacity)
Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker
Special features
  • Motor protection in conjunction with overload relay
  • With short-circuit release
  • Without overload release Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 40 A
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.