Descargar documento () de 20
We make what matters work*

109957
NZMS1-4-A160

Eaton Moeller series Circuit breaker NZMS1, Thermo-magnetic, Four-pole, 160 A, 690 V, Box terminal

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
109957
EAN
4015081095230
Product Length/Depth
84.5 mm
Product Height
145 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
1.325 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Features
Protection unit
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
Built-in device fixed built-in technique
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Equipment heat dissipation, current-dependent
36.1 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Degree of protection
IP20
Electrical connection type of main circuit
Frame clamp
Current rating of neutral conductor
100% of phase conductor
Overvoltage category
III
Number of poles
Four-pole
Lifespan, electrical
7500 operations at 400 V AC-1
7500 operations at 415 V AC-1
5000 operations at 690 V AC-1
Type
Circuit breaker
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 160 A
Position of connection for main current circuit
Front side
Short-circuit release non-delayed setting - max
1280 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
1280 A
Handle type
Rocker lever
Short delay current setting (Isd) - max
0 A
Short delay current setting (Isd) - min
0 A
Instantaneous current setting (Ii) - max
1280 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
1280 A
Overload current setting (Ir) - max
160 A
Overload current setting (Ir) - min
125 A
Overload current setting (Ir)
125 A - 160 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.