Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

11

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Steel, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
11
UPC
784564100115
Product Length/Depth
1.12 in
Product Height
0.7 in
Product Width
0.86 in
Product Weight
0.01 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2 in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.