Descargar documento () de 20
We make what matters work*

111770
M22-ES-MS7

Eaton Moeller® series M22 Key, MS7, for M22

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 individual key
Catalog Number
111770
EAN
4015081113200
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
48 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.007 kg
Certifications
DNV
GL
LR

Especificaciones del producto

Accessory/spare part type
Spare part
Connection to SmartWire-DT
No
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Key
Force for positive opening - min
0 N

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.