Descargar documento () de 20
We make what matters work*

112487

BZM1-XV6. Extension shaft, L = 600 mm, max.mounting depth

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series BZM - Molded case circuit breaker
Catalog Number
112487
EAN
4015081120413
Product Length/Depth
470 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.212 kg
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
Cross section height
8 mm
Cross section width
8 mm
Type
Handle mechanism

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.