Descargar documento () de 20
We make what matters work*

113023

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Circuit-breaker, 3p, 63A, B2-A63-KCU-NA

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
113023
EAN
4015081125630
Product Length/Depth
184 mm
Product Height
149 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.64 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
UL listed
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E31593)
Specially designed for North America
CSA (Class No. 1432-01)
UL489
DIVQ
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC60947-2

Especificaciones del producto

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
440 V - 440 V
Features
Motor drive optional
Protection unit
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
Mounting Method
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Built-in device fixed built-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
20.24 W
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Degree of protection
IP20
Electrical connection type of main circuit
Other
Number of poles
Three-pole
Functions
Current limiting circuit breaker
Application
Feeder circuits, branch circuits
Position of connection for main current circuit
Front side
Power loss
20.2 W
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
63 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
50 A
Overload current setting (Ir) - max
80 A
Overload current setting (Ir) - min
63 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
25 kA
Rated operating voltage Ue (UL) - max
600Y/347 V, 480 V

Exportar especificación del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Ingrese su número de serie de 16 a 17 dígitos
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.
Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.