Descargar documento () de 20
We make what matters work*

113136

Eaton Distribution parts. Power terminal, short, straight, with rear cover

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
113136
EAN
4015081126729
Product Length/Depth
56.5 mm
Product Height
28.5 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
0.077 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Conductor cross section - max
95 mm²
Suitable for
Other
Rated operational current
0 A

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.