Descargar documento () de 20
We make what matters work*

113301
NZMS2-M125-SVE

Eaton Moeller series NZM Circuit-breaker 3-pole 125A, motor protection, withdrawable unit

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
113301
EAN
4015081128365
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
245 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.774 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
690 V - 690 V
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
Built-in device plug-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
27.61 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Rated operating power at AC-3, 230 V
37 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
55 kW
Switch off technique
Thermomagnetic
Degree of protection
IP20
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Rated operational current
100 A (400 V AC-3)
Number of poles
Three-pole
Functions
Phase failure sensitive
Special features
  • Rated current = rated uninterrupted current: 125 A
  • Tripping class 10 A
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.
Short-circuit release non-delayed setting - max
1750 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
1000 A
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
1750 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
1000 A
Overload current setting (Ir) - max
125 A
Overload current setting (Ir) - min
100 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.