Descargar documento () de 20
We make what matters work*

113758
FAZ-C8/1-NA-DC

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 8 A, 1p, characteristic: C, DC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB
Catalog Number
113758
EAN
4015081132935
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.121 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC 60947-2
UL 489, CSA C22.2 No. 5
EN45545-2
IEC 61373

Especificaciones del producto

Used with
FAZ-DC
Miniature circuit breaker
Amperage Rating
8 A
Features
Additional equipment possible
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
1.4 W
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Tripping characteristic
C
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Current limiting class
3
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Width in number of modular spacings
1
Voltage rating at DC
250 V DC
Voltage type
DC
Overvoltage category
III
Number of poles
Single-pole
Release characteristic
C
Type
  • FAZ-DC
  • Miniature circuit breaker
Special features
Ambient temperature hint: a 1 °C increase results in a 0.5% linear reduction of current carrying capacity
Application
Switchgear for export to North America (UL-listed)
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
1
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
8 A
Rated operational voltage (Ue) - max
250 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Power loss
1.4 W
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas