Descargar documento () de 20
We make what matters work*

113765
FAZ-C30/1-NA-DC

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 30 A, 1p, characteristic: C, DC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB
Catalog Number
113765
EAN
4015081133000
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.128 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
UL 489, CSA C22.2 No. 5
IEC 60947-2
EN45545-2
IEC 61373

Especificaciones del producto

Amperage Rating
30 A
Features
Additional equipment possible
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
Functional group
Overcurrent protection
Terminals (top and bottom)
Screw-type with pressure plate
Tripping characteristic
C
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
65.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Current limiting class
3
Internal resistance at room temperature (single-pole, 50 Hz)
2.7 mΩ
Nominal current
30 A
Direction of incoming supply
Polarity dependent
Width in number of modular spacings
1
Voltage type
DC
Mounting position
As required
Overvoltage category
III
Number of poles
Single-pole
Functions
Overload protection
Short Circuit protection
Release characteristic
C
Type
  • !
  • !
  • FAZ-NA-DC
  • Miniature circuit breaker
Application
DC applications in industrial and commercial installations, utilities, OEM control panels, renewable energy systems, IT and data centre auxiliary circuits, railway and transportation systems, as well as branch and feeder circuit protection in UL-listed panels for North American installations.
Selectivity class
3
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
1
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
30 A
Rated operational voltage (Ue) - max
250 V
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60947-2) - Ics
7.5 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Power loss
3 W
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.