Descargar documento () de 20
We make what matters work*

114609
XLSPL1SC8

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, side panels for HxD 100 x 800mm, gray

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114609
EAN
4015081140091
Product Length/Depth
770 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
4.8 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
Load capacity - max
300 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Material
Steel
Model
Base side set
Impact strength
IK10

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.