Descargar documento () de 20
We make what matters work*

114612
XLSPL2SC5

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, side panels for HxD 200 x 500mm, gray

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114612
EAN
4015081140121
Product Length/Depth
470 mm
Product Height
200 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
4.6 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
Load capacity - max
300 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Material
Steel
Model
Base side set
Impact strength
IK10

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.