Descargar documento () de 20
We make what matters work*

114621

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, side panels for HxD 200 x 300mm, gray, with cable duct cutout

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114621
EAN
4015081140213
Product Length/Depth
370 mm
Product Height
200 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
2.6 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
Load capacity - max
250 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Material
Steel
Model
Base side set
Suitable for
Cable patch
Impact strength
IK10

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.