Descargar documento () de 20
We make what matters work*

114682
XLST585

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 800 x 500mm, IP55, grey

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114682
EAN
4015081140824
Product Length/Depth
750 mm
Product Height
30 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
4.1 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.